Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Steinel Normalien
3 Führungselemente
ST 7415 - Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung Kunststoff
Steinel Normalien
3 Führungselemente
ST 7415 - Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung Kunststoff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ST741530X093X103
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Bestellnummer
BESTNR
Durchmesser
D1 [mm]
Durchmesser
D2 [mm]
Durchmesser
D3 [mm]
Durchmesser
D5 [mm]
Durchmesser
D6 [mm]
Durchmesser
D8 [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Länge
L3 [mm]
Länge
L4 [mm]
Bemerkung
BM
Gewicht
WG [kg]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ST741520X043X054
20
26
32
40
32
59
43
54
23
20
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.190
ST741520X059X074
20
26
32
40
32
59
59
74
23
36
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.290
ST741524X035X043
24
30
40
48
40
65
35
43
23
12
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.225
ST741524X060X074
24
30
40
48
40
65
60
74
23
37
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.450
ST741524X080X090
24
30
40
48
40
65
80
90
23
57
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.610
ST741525X035X043
25
31
40
48
40
65
35
43
23
12
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.200
ST741525X060X074
25
31
40
48
40
65
60
74
23
37
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.420
ST741525X080X090
25
31
40
48
40
65
80
90
23
57
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.610
ST741530X042X054
30
38
48
56
48
73
42
54
30
12
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.345
ST741530X075X083
30
38
48
56
48
73
75
83
30
45
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.730
ST741530X093X103
30
38
48
56
48
73
93
103
30
63
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.940
ST741532X042X054
32
40
48
56
48
73
42
54
30
12
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.305
ST741532X075X083
32
40
48
56
48
73
75
83
30
45
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.660
ST741532X093X103
32
40
48
56
48
73
93
103
30
63
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.865
ST741538X052X058
38
46
58
66
58
83
52
58
37
15
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.570
ST741538X082X094
38
46
58
66
58
83
82
94
37
45
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
1.000
ST741538X107X128
38
46
58
66
58
83
107
128
37
70
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
1.430
ST741540X052X058
40
48
58
66
58
83
52
58
37
15
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.515
ST741540X082X094
40
48
58
66
58
83
82
94
37
45
mit Bund Wälzführung mit Kugelkäfig Kunststoff
0.965
Komprimierte Darstellung anzeigen (30 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Steinel Normalien
- ST 7415
Kurztext
Führungsbuchsen mit Bund, Kugelführung Kunststoff
Letzte Änderung
13.01.2026 11:13:32
Einheit
Schlagworte
Führungsbuchsen
Führungselemente
Kugelführung
Kunststoff
Normalien
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_GUIDING Führen
BYFUNC_STAMPING Pressen
BYFUNC_BLANKING Stanzen
BYFUNC_FORMING Umformen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
ST741530X093X103
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-04-04 Führungsbuchse (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.1
21-13-04-04 Führungsbuchse (Normalie, Werkzeugbau)
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)